피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@interapp.net
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
{interapp/actuators/es2_p.prj},{NB=ES2.PE (IA350 - IA500) LOG300},{LX=140.000},{HX=117.700},{BX=75.000},{L=140},{H=117.70},{B=75},{F=80},{XY=1},{IDNR=},{ARTNR=ES2.PE (IA350 - IA500)},{D=The plastic limit switch box is for direct mounting on pneumatic actuators. The mounting brackets are according to NAMUR (VDI/VDE3845), for holes distance 80x30mm and 130x30mm and standard NAMUR shaft heights of 20 and 30mm.},{HC=Polycarbonate clear, UV resistant, self extinguishing rate V0},{HB=PPE (Polyphenyl Ether) black, self extinguishing rate V0, IP65},{LS=1xON, 1xOFF},{C=with 2 independent adjustable cams},{CG=M20x1.5},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ES2.PE (IA350 - IA500) LOG300
HELP_VARIABLE
Company
InterApp
Description
ES2.P - Plastic limit switch box
Bill of material
ES2.PE (IA350 - IA500) LOG300
LOG
Level of Geometry
300.000
200.000
300.000
200.000
ARTNR
Article number
ES2.PE (IA350 - IA500)
ES2.PE (IA350 - IA500)
L
Länge
140
140
mm
H
Höhe
117.70
117.70
mm
B
Breite
75
mm
D
Description
The plastic limit switch box is for direct mounting on pneumatic actuators. The mounting brackets are according to NAMUR (VDI/VDE3845), for holes distance 80x30mm and 130x30mm and standard NAMUR shaft heights of 20 and 30mm.
HC
Housing cover
Polycarbonate clear, UV resistant, self extinguishing rate V0
HB
Housing base
PPE (Polyphenyl Ether) black, self extinguishing rate V0, IP65
LS
Limit switches
1xON, 1xOFF
C
Cam
with 2 independent adjustable cams
CG
Cable gland
M20x1.5
PF
Product features
• Housing PA6 + PC (UV resistant, self extinguishing rate V0) • Bracket PA6 with 30%GF% • Shaft material PA6 • Limit switches 1x ON, 1x OFF • Cam with 2 independent adjustable cams • Cable gland M20 x 1,5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업